Han-Eco cable gland M32
Articolo n.: 19 41 000 5131
![Han-Eco cable gland M32](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/19_41_000_5131_RGB01/19_41_000_5131_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han-Eco cable gland M32](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han-Eco cable gland M32](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/19_41_000_5131_RGB01/19_41_000_5131_RGB01_S.jpg)
Han-Eco cable gland M32
Articolo n.: 19 41 000 5131
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han-Eco® |
Tipo di accessorio | Serracavi |
Coppia di serraggio | 15 Nm Fitting |
---|---|
4 Nm Cappellotto | |
Misura chiave | 36 |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
Taglia | M32 |
Range di bloccaggio | 13 ... 21 mm |
Materiale (pressacavi) | Poliammide (PA) |
---|---|
Colore (pressacavo) | RAL 9005 (nero jet) |
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
Dimensioni imballaggio | 2 |
---|---|
Peso netto | 33,32 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 39174000 |
GTIN | 5713140130524 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27140801 Screwed cable gland (electrical) |
Precedente
Avanti