Han-Eco Mod.28E-SMC-MI-SCT
Articolo n.: 19 41 028 2601
![Han-Eco Mod.28E-SMC-MI-SCT](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/19_41_028_2601_RGB01/19_41_028_2601_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han-Eco Mod.28E-SMC-MI-SCT](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han-Eco Mod.28E-SMC-MI-SCT](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/19_41_028_2601_RGB01/19_41_028_2601_RGB01_S.jpg)
Han-Eco Mod.28E-SMC-MI-SCT
Articolo n.: 19 41 028 2601
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Inserti |
---|---|
Serie | Han-Eco® |
Collegamento | Collegamento a vite |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
Taglia | 24 B |
Con linguetta salva-cavo | si |
Numero di poli | 28 |
Contatto di terra | si |
Sezione conduttori | 0,75 ... 2,5 mm² |
---|---|
Corrente d'esercizio | 16 A |
Tensione di esercizio | 500 V |
Tensione di prova | 6 kV |
Grado di inquinamento | 3 |
Tensione d'esercizio secondo UL | 600 V |
Tensione d'esercizio secondo CSA | 600 V |
Resistenza di contatto | >1010 Ω |
Coppia di serraggio | 0,5 Nm |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Materiale (inserti) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Colore (inserto) | RAL 7032 (grigio sabbia) |
Materiale (contatti) | Lega di rame |
Finitura superficiale (contatti) | Argentati |
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
Codice ECHA SCIP | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
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
Peso netto | 106,5 g |
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140131248 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
Precedente
Avanti