Han-Eco Mod.16-C-f. HBM/HSM-cord
Articolo n.: 19 41 016 5404
![Han-Eco Mod.16-C-f. HBM/HSM-cord](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/19_41_016_5404_RGB01/19_41_016_5404_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han-Eco Mod.16-C-f. HBM/HSM-cord](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han-Eco Mod.16-C-f. HBM/HSM-cord](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/19_41_016_5404_RGB01/19_41_016_5404_RGB01_S.jpg)
Han-Eco Mod.16-C-f. HBM/HSM-cord
Articolo n.: 19 41 016 5404
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han-Eco® Modular |
Tipo di accessorio | Coperchio |
Descrizione degli accessori | per custodie fisse passanti |
per fisse da pannello | |
per custodie di prolunga | |
Con capocorda |
Taglia | 16 B |
---|---|
Tipi di aggancio | Aggancio a doppia leva |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
---|---|
Numero di ri-fissaggi | ≥ 500 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 |
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
EN 45545-2 Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | |
UL / CSA | |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 59 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140131064 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Cap for industrial connectors |
Precedente
Avanti