Han-Eco Mod.10-carrier frame f. HSM/HCC
Articolo n.: 19 41 000 9972
![Han-Eco Mod.10-carrier frame f. HSM/HCC](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2024/2/13/19_41_000_9972_RGB01/19_41_000_9972_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han-Eco Mod.10-carrier frame f. HSM/HCC](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han-Eco Mod.10-carrier frame f. HSM/HCC](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2024/2/13/19_41_000_9972_RGB01/19_41_000_9972_RGB01_S.jpg)
Han-Eco Mod.10-carrier frame f. HSM/HCC
Articolo n.: 19 41 000 9972
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han-Eco® Modular |
Tipo di accessorio | Telaio |
Descrizione degli accessori | per fisse da pannello |
per custodie di prolunga |
Taglia | 10 B |
---|
Materiale (accessori) | Poliammide (PA) |
---|---|
Caricato fibra vetro | |
Colori (accessori) | RAL 9005 (nero jet) |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 0,015 kg |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140193796 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Fixing element for industrial connectors |
Precedente
Avanti