Han-Eco 24B-HSM1-for DL-M32 w. cov.-gl.
Articolo n.: 19 43 124 0227
![Han-Eco 24B-HSM1-for DL-M32 w. cov.-gl.](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/19_43_124_0228_RGB01_20220822_223309041/19_43_124_0228_RGB01_20220822_223309041_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han-Eco 24B-HSM1-for DL-M32 w. cov.-gl.](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han-Eco 24B-HSM1-for DL-M32 w. cov.-gl.](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/19_43_124_0228_RGB01_20220822_223309041/19_43_124_0228_RGB01_20220822_223309041_S.jpg)
Han-Eco 24B-HSM1-for DL-M32 w. cov.-gl.
Articolo n.: 19 43 124 0227
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Custodie |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han-Eco® B |
Tipo di custodia | Custodie fisse da pannello |
Descrizione delle custodie | Con coperchio in termoplastica |
Con pressacavo integrato |
Taglia | 24 B |
---|---|
Versione | Uscita laterale |
Uscita cavo metrica | 1x M32 |
Tipi di aggancio | Aggancio a doppia leva (sulla custodia volante) |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
---|---|
Nota sulla temperatura limite | Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984. |
Numero di ri-fissaggi | ≥ 500 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP66 |
Range di bloccaggio | 13 ... 21 mm |
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
Codice ECHA SCIP | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
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
EN 45545-2 Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | |
Approvazioni | CE |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140180673 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Shell for industrial connectors |
Precedente
Avanti