Han-Eco 24B-Gasket
Articolo n.: 19 43 000 9804
![Han-Eco 24B-Gasket](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/19_43_000_9804_RGB01/19_43_000_9804_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han-Eco 24B-Gasket
Articolo n.: 19 43 000 9804
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han-Eco® B |
Tipo di accessorio | Guarnizione di base |
Taglia | 24 B |
---|
Materiale (guarnizioni) | NBR |
---|---|
Colore (guarnizione) | Nero |
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
Dimensioni imballaggio | 2 |
---|---|
Peso netto | 9,8 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140191129 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440291 Connector component (parts) |
Precedente
Avanti