Han-Eco 16B Outd-HCC-with SL-M40-glanded
Articolo n.: 19 43 316 0758
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han-Eco 16B Outd-HCC-with SL-M40-glanded
Articolo n.: 19 43 316 0758
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Custodie |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han-Eco® B |
Tipo di custodia | Custodie di prolunga |
Descrizione delle custodie | Con pressacavo integrato |
Taglia | 16 B |
---|---|
Versione | Uscita diritta |
Uscita cavo metrica | 1x M40 |
Tipi di aggancio | Aggancio a leva singola |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
---|---|
Nota sulla temperatura limite | Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984. |
Numero di ri-fissaggi | ≥ 500 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP66 |
Range di bloccaggio | 16 ... 28 mm |
Materiale (custodie) | Poliammide (PA) |
---|---|
Caricato fibra vetro | |
Colore (custodie) | RAL 9005 (nero jet) |
Materiale (guarnizioni) | FPM |
Colore (guarnizione) | RAL 7001 (grigio-argento) |
Materiale (agganci) | Poliammide (PA) |
Caricato fibra vetro | |
Colore (aggancio) | RAL 9005 (nero jet) |
Comportamento al fuoco secondo UL 94 | V-0 |
Comportamento al fuoco secondo UL 94 (leve di aggancio) | V-0 |
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
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifiche | IEC 61984 |
---|---|
EN 45545-2 Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | |
Approvazioni | CE |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140283398 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Precedente
Avanti