Han-Eco 16B-HBM Carrier frame
Articolo n.: 19 43 016 0001
![Han-Eco 16B-HBM Carrier frame](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/19_43_010_0001_RGB01/19_43_010_0001_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han-Eco 16B-HBM Carrier frame](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han-Eco 16B-HBM Carrier frame](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/19_43_010_0001_RGB01/19_43_010_0001_RGB01_S.jpg)
Han-Eco 16B-HBM Carrier frame
Articolo n.: 19 43 016 0001
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han-Eco® B |
Tipo di accessorio | Telaio |
Descrizione degli accessori | per custodie fisse passanti |
Taglia | 16 B |
---|
Materiale (accessori) | Poliammide (PA) |
---|---|
Caricato fibra vetro | |
Colori (accessori) | RAL 9005 (nero jet) |
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
Peso netto | 33 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140193765 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Fixing element for industrial connectors |
Precedente
Avanti