Han-Eco 16B-Cover-for DL-w. cord-HBM-HSM
Articolo n.: 19 43 016 5425
![Han-Eco 16B-Cover-for DL-w. cord-HBM-HSM](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/19430165425_20220823_091651003/19430165425_20220823_091651003_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han-Eco 16B-Cover-for DL-w. cord-HBM-HSM](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han-Eco 16B-Cover-for DL-w. cord-HBM-HSM](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/19430165425_20220823_091651003/19430165425_20220823_091651003_S.jpg)
Han-Eco 16B-Cover-for DL-w. cord-HBM-HSM
Articolo n.: 19 43 016 5425
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han-Eco® B |
Tipo di accessorio | Coperchio |
Descrizione degli accessori | per custodie fisse passanti |
per fisse da pannello |
Taglia | 16 B |
---|---|
Tipi di aggancio | Aggancio a doppia leva |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
---|---|
Numero di ri-fissaggi | ≥ 500 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP66 |
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
EN 45545-2 Protezione antincendio sui veicoli ferroviari |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 30 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140192225 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Cap for industrial connectors |
Precedente
Avanti