Han-Eco 16A Punch Unit
Articolo n.: 09 99 000 0915
![Han-Eco 16A Punch Unit](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_99_000_0915_RGB01/09_99_000_0915_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han-Eco 16A Punch Unit
Articolo n.: 09 99 000 0915
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Utensili |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han-Eco® A |
Descrizione delle custodie | Montaggio posteriore |
Tipo di utensile | Punzoni per punzonatrice idraulica |
Descrizione dell'utensile | for hydraulic punch drivers |
Taglia | 16 A |
---|---|
Spessore pannello | ≤2 mm acciaio al carbonio da costruzione |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 1.750,06 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 82073010 |
GTIN | 5713140108356 |
eCl@ss | 21049090 Hand tool (other, unspecified) |
Precedente
Avanti