Han-Eco 10B-Cover w. bearing bracket
Articolo n.: 19 43 010 5410
![Han-Eco 10B-Cover w. bearing bracket](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/19_43_010_5410_RGB01/19_43_010_5410_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han-Eco 10B-Cover w. bearing bracket
Articolo n.: 19 43 010 5410
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han-Eco® B |
Tipo di accessorio | Coperchio |
Descrizione degli accessori | per custodie fisse passanti |
per fisse da pannello |
Taglia | 10 B |
---|---|
Tipi di aggancio | Aggancio a leva singola |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
---|---|
Numero di ri-fissaggi | ≥ 500 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP66 |
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
EN 45545-2 Protezione antincendio sui veicoli ferroviari |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 28 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140192218 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Cap for industrial connectors |
Precedente
Avanti