Han-Eco 10A-HBM
Articolo n.: 19 46 010 0301
![Han-Eco 10A-HBM](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/19_46_010_0301_RGB01/19_46_010_0301_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han-Eco 10A-HBM](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han-Eco 10A-HBM](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/19_46_010_0301_RGB01/19_46_010_0301_RGB01_S.jpg)
Han-Eco 10A-HBM
Articolo n.: 19 46 010 0301
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Custodie |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han-Eco® A |
Tipo di custodia | Custodia base passante |
Taglia | 10 A |
---|---|
Tipi di aggancio | Aggancio a leva singola |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
---|---|
Nota sulla temperatura limite | Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984. |
Numero di ri-fissaggi | ≥ 500 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 |
Materiale (custodie) | Poliammide (PA) |
---|---|
Caricato fibra vetro | |
Colore (custodie) | RAL 9005 (nero jet) |
Materiale (guarnizioni) | NBR |
Colore (guarnizione) | RAL 9005 (nero jet) |
Materiale (agganci) | Poliammide (PA) |
Caricato fibra vetro | |
Colore (aggancio) | RAL 9005 (nero jet) |
Comportamento al fuoco secondo UL 94 | V-0 |
Comportamento al fuoco secondo UL 94 (leve di aggancio) | V-0 |
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
EN 45545-2 Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | |
Approvazioni | CE |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 57,4 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140175907 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Shell for industrial connectors |
Precedente
Avanti