Han EMC/B 24 Protection Cover metal
Articolo n.: 09 62 824 5425
![Han EMC/B 24 Protection Cover metal](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_62_824_5425_20220819_215405030/09_62_824_5425_20220819_215405030_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han EMC/B 24 Protection Cover metal](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han EMC/B 24 Protection Cover metal](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_62_824_5425_20220819_215405030/09_62_824_5425_20220819_215405030_S.jpg)
Han EMC/B 24 Protection Cover metal
Articolo n.: 09 62 824 5425
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® EMC/B |
Tipo di accessorio | Coperchio |
Descrizione degli accessori | per custodie fisse passanti |
per fisse da pannello | |
Metallo | |
Con cordino di aggancio |
Taglia | 24 B |
---|---|
Tipi di aggancio | Aggancio a doppia leva |
Dettagli applicativi | Non adatto a custodie con guarnizioni esterne. |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
---|---|
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 |
Certificazioni UL 50/ UL 50E | 4 |
12 |
Materiale (custodie) | Pressofuzione d'alluminio |
---|---|
Finitura superficiale (custodie) | Uncoated |
Colore (custodie) | Non verniciato |
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
Nichel |
UL / CSA | |
---|---|
Approvazioni | DNV GL |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 70 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140161702 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Cap for industrial connectors |
Precedente
Avanti