Han EMC/B 16B CP f DL
Articolo n.: 09 62 816 5405
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han EMC/B 16B CP f DL
Articolo n.: 09 62 816 5405
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® EMC/B |
Tipo di accessorio | Coperchio |
Descrizione degli accessori | per custodie fisse passanti |
per fisse da pannello | |
Plastica |
Taglia | 16 B |
---|---|
Tipi di aggancio | Aggancio a doppia leva |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
---|---|
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP66 |
Materiale (custodie) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Colore (custodie) | Grigio |
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
Sostanze REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Codice ECHA SCIP | 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c |
California Proposition 65 substances | Non incluso |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Approvazioni | DNV GL |
---|
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 26,6 g |
Paese di origine | Cina |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140570597 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Precedente
Avanti