Han E relay contact-c 0,75-1mm² (Ag)
Articolo n.: 09 33 000 6109
![Han E relay contact-c 0,75-1mm² (Ag)](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_33_000_61XX_RGB02/09_33_000_61XX_RGB02_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han E relay contact-c 0,75-1mm² (Ag)](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han E relay contact-c 0,75-1mm² (Ag)](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_33_000_61XX_RGB02/09_33_000_61XX_RGB02_S.jpg)
Han E relay contact-c 0,75-1mm² (Ag)
Articolo n.: 09 33 000 6109
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Contatti |
---|---|
Serie | Han E® |
Tipo di contatto | Contatti a crimpare |
Descrizione del contatto | Contatti anticipati |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
---|---|
Processo produttivo | Contatti torniti |
Sezione conduttori | 0,75 ... 1 mm² |
---|---|
Sezione conduttori | AWG 18 |
Corrente d'esercizio | ≤ 16 A |
Resistenza di contatto | ≤ 1 mΩ |
Lunghezza di spellatura | 7,5 mm |
Materiale (contatti) | Lega di rame |
---|---|
Finitura superficiale (contatti) | Argentati |
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
Codice ECHA SCIP | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Piombo |
Nichel |
Specifiche | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Dimensioni imballaggio | 100 |
---|---|
Peso netto | 1,184 g |
Paese di origine | Svizzera |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140049703 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Precedente
Avanti