Han E Screw module-F
Articolo n.: 09 14 005 2701
![Han E Screw module-F](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_14_005_2701_RGB01/09_14_005_2701_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han E Screw module-F](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han E Screw module-F](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_14_005_2701_RGB01/09_14_005_2701_RGB01_S.jpg)
Han E Screw module-F
Articolo n.: 09 14 005 2701
per vedere prezzi e disponibilità.
0
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Moduli |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Tipo di modulo | Modulo Han E® |
Dimensione del modulo | Modulo singolo |
Collegamento | Collegamento a vite |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
Numero di poli | 5 |
Sezione conduttori | 0,5 ... 2,5 mm² |
---|---|
Corrente d'esercizio | 16 A |
Tensione d'esercizio contatto-terra | 230 V |
Tensione d'esercizio contatto-contatto | 400 V |
Tensione di prova | 4 kV |
Grado di inquinamento | 3 |
Resistenza di contatto | >1010 Ω |
Resistenza di contatto | ≤ 1 mΩ |
Lunghezza di spellatura | 7,5 mm |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Materiale (inserti) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Colore (inserto) | RAL 7032 (grigio sabbia) |
Materiale (contatti) | Lega di rame |
Finitura superficiale (contatti) | Argentati |
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
Codice ECHA SCIP | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
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
Specifiche | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Approvazioni | DNV GL |
Dimensioni imballaggio | 2 |
---|---|
Peso netto | 21,4 g |
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140020283 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440217 Module for industrial connectors (power/signals) |
Precedente
Avanti