Han Domino M12 GND cube (M.2)
Articolo n.: 09 14 921 2002
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han Domino M12 GND cube (M.2)
Articolo n.: 09 14 921 2002
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Moduli |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Tipo di modulo | Han® Domino M12 Cube |
Dimensione del modulo | Moduli Domino |
Descrizione del modulo | Scheda grande |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
---|---|
Numero di poli | 1 |
Dettagli applicativi | Con riporto dello schermo sul telaio |
Ordinare gli inserti separatamente |
Temperatura massima | -40 ... +85 °C |
---|---|
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Materiale (inserti) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Colore (inserto) | RAL 7032 (grigio sabbia) |
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
California Proposition 65 substances | Non incluso |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifiche | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Dimensioni imballaggio | 2 |
---|---|
Peso netto | 3 g |
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140185241 |
ETIM | EC002312 |
eCl@ss | 27.440.207,00 |
Precedente
Avanti