Han Domino EE cube, crimp (F.1)
Articolo n.: 09 14 904 1101
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han Domino EE cube, crimp (F.1)
Articolo n.: 09 14 904 1101
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Moduli |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Tipo di modulo | Han® Domino EE Cube |
Dimensione del modulo | Moduli Domino |
Descrizione del modulo | Scheda piccola |
Collegamento | Collegamento a crimpare |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
Numero di poli | 4 |
Dettagli applicativi | Ordinare i contatti separatamente |
Sezione conduttori | 0,14 ... 4 mm² |
---|---|
Corrente d'esercizio | 16 A |
Tensione di esercizio | 400 V |
Tensione di prova | 6 kV |
Grado di inquinamento | 3 |
Tensione d'esercizio secondo UL | 600 V |
Resistenza di contatto | >1010 Ω |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Collegabile con altri componenti HMC | ≥ 10.000 |
Materiale (inserti) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Colore (inserto) | RAL 7032 (grigio sabbia) |
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
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifiche | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Dimensioni imballaggio | 2 |
---|---|
Peso netto | 6,55 g |
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140185111 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.217,00 |
Precedente
Avanti