Han Compact fixing elements
Articolo n.: 09 12 000 9921
![Han Compact fixing elements](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_12_000_9921_RGB01/09_12_000_9921_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han Compact fixing elements
Articolo n.: 09 12 000 9921
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han-Modular® Compact |
Tipo di accessorio | Viti di fissaggio |
Taglia | ST 2,9x9,5 F-H |
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
California Proposition 65 substances | Nichel |
Dimensioni imballaggio | 100 |
---|---|
Peso netto | 0,58 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 73181558 |
GTIN | 5713140016354 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Precedente
Avanti