Han-Compact Screw-in adapter M25
Articolo n.: 61 04 000 0039 00
![Han-Compact Screw-in adapter M25](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/6104000003900_20220823_071453875/6104000003900_20220823_071453875_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han-Compact Screw-in adapter M25
Articolo n.: 61 04 000 0039 00
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Adattatore a vite |
Taglia | Han-Compact® |
---|
Taglia | M25 |
---|
Materiale (accessori) | Alluminio |
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
California Proposition 65 substances | Non incluso |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 44 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140190733 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Fixing element for industrial connectors |
Precedente
Avanti