Han Coding pin (20 pins per confez.)
Articolo n.: 09 12 000 9924
![Han Coding pin (20 pins per confez.)](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_12_000_9924_RGB01/09_12_000_9924_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han Coding pin (20 pins per confez.)](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han Coding pin (20 pins per confez.)](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_12_000_9924_RGB01/09_12_000_9924_RGB01_S.jpg)
Han Coding pin (20 pins per confez.)
Articolo n.: 09 12 000 9924
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | Han® Q |
Tipo di accessorio | Elemento di codifica |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
---|---|
Taglia | 3 A |
Confezione | 20 pezzi per telaio |
Materiale (accessori) | Plastica |
---|---|
Colori (accessori) | Rosso |
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
Sostanze REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Codice ECHA SCIP | 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c |
California Proposition 65 substances | Non incluso |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 3,26 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 39269097 |
GTIN | 5713140016378 |
ETIM | EC002311 |
eCl@ss | 27440203 Coding for industrial connectors |
Precedente
Avanti