Han Coding System Groove Pin, red 3x14 f
Articolo n.: 09 33 000 9915
![Han Coding System Groove Pin, red 3x14 f](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_33_000_9915_RGB01_1/09_33_000_9915_RGB01_1_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han Coding System Groove Pin, red 3x14 f](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han Coding System Groove Pin, red 3x14 f](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_33_000_9915_RGB01_1/09_33_000_9915_RGB01_1_S.jpg)
Han Coding System Groove Pin, red 3x14 f
Articolo n.: 09 33 000 9915
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | Han D® |
Han DD® | |
Han® DDD | |
Tipo di accessorio | Perno di codifica |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
---|---|
Dettagli applicativi | Solo per collegamento a crimpare |
Con perdita di contatto |
Materiale (accessori) | Plastica |
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
Dimensioni imballaggio | 100 |
---|---|
Peso netto | 0,1 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 39269097 |
GTIN | 5713140050402 |
ETIM | EC002311 |
eCl@ss | 27440203 Coding for industrial connectors |
Precedente
Avanti