Han CGM-P M25x1,5 D.9-16mm black
Articolo n.: 19 00 000 5191
![Han CGM-P M25x1,5 D.9-16mm black](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/19_00_000_51XX_20220822_205026700/19_00_000_51XX_20220822_205026700_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han CGM-P M25x1,5 D.9-16mm black](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han CGM-P M25x1,5 D.9-16mm black](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/19_00_000_51XX_20220822_205026700/19_00_000_51XX_20220822_205026700_S.jpg)
Han CGM-P M25x1,5 D.9-16mm black
Articolo n.: 19 00 000 5191
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® CGM-P |
Tipo di accessorio | Serracavi |
Coppia di serraggio | ≤5 Nm (in funzione del cavo e della guarnizione usata) |
---|---|
Misura chiave | 33 |
Temperatura massima | -40 ... +100 °C |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP68 |
IP69 / IPX9K a norma ISO 20653 | |
Taglia | M25 |
Range di bloccaggio | 9 ... 16 mm |
Larghezza angoli trasversali | 33,5 mm |
Materiale (pressacavi) | Poliammide (PA) |
---|---|
Colore (pressacavo) | RAL 9005 (nero jet) |
Materiale (guarnizioni) | NBR |
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
California Proposition 65 substances | Non incluso |
UL / CSA | |
---|---|
Approvazioni | DNV GL |
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 24 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 39269097 |
GTIN | 5713140192959 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27140801 Screwed cable gland (electrical) |
Precedente
Avanti