Han CGM-M-Rail M32 D.20.5-25mm
Articolo n.: 19 00 000 7125
![Han CGM-M-Rail M32 D.20.5-25mm](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/19_00_000_712X_RGB01/19_00_000_712X_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han CGM-M-Rail M32 D.20.5-25mm](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han CGM-M-Rail M32 D.20.5-25mm](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/19_00_000_712X_RGB01/19_00_000_712X_RGB01_S.jpg)
Han CGM-M-Rail M32 D.20.5-25mm
Articolo n.: 19 00 000 7125
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Non utilizzare più questo prodotto per i nuovi DesignIn.
Contattare il distributore locale.
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® CGM-M-Rail |
Tipo di accessorio | Serracavi |
Descrizione degli accessori | Versione ferroviaria |
Coppia di serraggio | ≤8 Nm (in funzione del cavo e della guarnizione usata) |
---|---|
Misura chiave | 36 |
40 | |
Temperatura massima | -40 ... +100 °C |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP68 |
Taglia | M32 |
Range di bloccaggio | 20,5 ... 25 mm |
Larghezza angoli trasversali | 43,9 mm |
Materiale (pressacavi) | Ottone |
---|---|
Materiale (guarnizioni) | EPDM |
Superficie (accessori) | Nichelato |
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
Approvazioni | DNV GL |
---|
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 121,3 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 84849000 |
GTIN | 5713140193154 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27140801 Screwed cable gland (electrical) |
Precedente
Avanti