Han CGM-M M16x1,5 D. 5-10mm
Articolo n.: 19 00 000 5030
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han CGM-M M16x1,5 D. 5-10mm
Articolo n.: 19 00 000 5030
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® CGM-M |
Tipo di accessorio | Serracavi |
Misura chiave | 20 |
---|---|
Temperatura massima | -40 ... +100 °C |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP68 |
IP69 / IPX9K a norma ISO 20653 | |
Taglia | M16 |
Range di bloccaggio | 5 ... 10 mm |
Larghezza angoli trasversali | 22,2 mm |
Materiale (pressacavi) | Ottone |
---|---|
Materiale (guarnizioni) | NBR |
Materiale (anello di aggancio) | Poliammide (PA) |
Superficie (accessori) | Nichelato |
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
Nichel |
Approvazioni | DNV GL |
---|
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 0,023 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 84849000 |
GTIN | 5713140193055 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27.140.801,00 |
Precedente
Avanti