Han CGM-M M16x1,5 D. 4-8mm
Articolo n.: 19 00 000 5028
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® CGM-M |
Tipo di accessorio | Serracavi |
Misura chiave | 17 |
---|---|
19 | |
Temperatura massima | -40 ... +100 °C |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP68 |
IP69 / IPX9K a norma ISO 20653 | |
Taglia | M16 |
Range di bloccaggio | 4 ... 8 mm |
Larghezza angoli trasversali | 20,8 mm |
Precedente
Avanti