Han C contact adapter pneum. male
Articolo n.: 09 14 000 6391
![Han C contact adapter pneum. male](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_14_000_6391_RGB01/09_14_000_6391_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han C contact adapter pneum. male](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han C contact adapter pneum. male](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_14_000_6391_RGB01/09_14_000_6391_RGB01_S.jpg)
Han C contact adapter pneum. male
Articolo n.: 09 14 000 6391
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Adattatore |
Adattatore per | per contatti Han® C |
Caratteristiche | 240 V @ PD1 |
50 V @ PD2 | |
50 V @ PD3 |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
---|---|
Dettagli applicativi | Non idoneo per telai flottanti |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
---|
Materiale (accessori) | Policarbonato (PC) |
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
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 1,04 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 39269097 |
GTIN | 5713140190764 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Precedente
Avanti