Han C PCB Module F
Articolo n.: 09 14 003 2710
![Han C PCB Module F](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2023/3/31/09_14_003_2710_RGB01/09_14_003_2710_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han C PCB Module F](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han C PCB Module F](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2023/3/31/09_14_003_2710_RGB01/09_14_003_2710_RGB01_S.jpg)
Han C PCB Module F
Articolo n.: 09 14 003 2710
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Adattatore per c.s. |
Descrizione degli accessori | In moduli Han® C |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
---|
Corrente d'esercizio | 40 A |
---|---|
Tensione di esercizio | 250 V |
Tensione di prova | 4 kV |
Grado di inquinamento | 3 |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
Materiale (inserti) | Policarbonato (PC) |
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
Codice ECHA SCIP | 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675 |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Piombo |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Dimensioni imballaggio | 2 |
---|---|
Peso netto | 31 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140190702 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 PCB connector (board connector) |
Precedente
Avanti