Han Brid-RJ45 panel feed through
Articolo n.: 09 12 003 2774
![Han Brid-RJ45 panel feed through](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_12_003_2774_RGB01/09_12_003_2774_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han Brid-RJ45 panel feed through](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han Brid-RJ45 panel feed through](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_12_003_2774_RGB01/09_12_003_2774_RGB01_S.jpg)
Han Brid-RJ45 panel feed through
Articolo n.: 09 12 003 2774
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Inserti |
---|---|
Serie | Han-Brid® |
Identificazione | Han-Brid® RJ45 C |
Specifiche | Connettore per reti ibride |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
---|---|
Taglia | 3 A |
Numero di poli | 2 |
ulteriori contatti | + RJ45 |
Dettagli applicativi | Passa-parete |
Diritto |
Corrente d'esercizio | 10 A |
---|---|
Tensione di esercizio | 24 V |
Tensione di prova | 0,8 kV |
Grado di inquinamento | 3 |
Resistenza di contatto | >1010 Ω |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Materiale (inserti) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Colore (inserto) | RAL 7032 (grigio sabbia) |
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
Peso netto | 16 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140016798 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
Precedente
Avanti