Han Brid-RJ45-Ma insul. body con posRJ45
Articolo n.: 09 12 003 3021
![Han Brid-RJ45-Ma insul. body con posRJ45](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_12_003_3021_RGB01/09_12_003_3021_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han Brid-RJ45-Ma insul. body con posRJ45](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han Brid-RJ45-Ma insul. body con posRJ45](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_12_003_3021_RGB01/09_12_003_3021_RGB01_S.jpg)
Han Brid-RJ45-Ma insul. body con posRJ45
Articolo n.: 09 12 003 3021
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Inserti |
---|---|
Serie | Han-Brid® |
Identificazione | Han-Brid® RJ45 C |
Specifiche | Connettore per reti ibride |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
---|---|
Taglia | 3 A |
Numero di poli | 2 |
ulteriori contatti | + RJ45 |
Dettagli applicativi | Con connettore Stewart RJ45 |
Corrente d'esercizio | 10 A |
---|---|
Tensione di esercizio | 24 V |
Tensione di prova | 0,8 kV |
Grado di inquinamento | 3 |
Resistenza di contatto | >1010 Ω |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Materiale (inserti) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Colore (inserto) | RAL 7032 (grigio sabbia) |
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
Sostanze REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Codice ECHA SCIP | 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf |
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
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 13,93 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140016903 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
Precedente
Avanti