Han B 24 Gasket
Articolo n.: 09 30 000 9994
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han B 24 Gasket
Articolo n.: 09 30 000 9994
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® B |
Tipo di accessorio | Guarnizione di base |
Taglia | 24 B |
---|
Materiale (guarnizioni) | NBR |
---|---|
Colore (guarnizione) | Nero |
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
California Proposition 65 substances | Naftalene |
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 2 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 40169300 |
GTIN | 5713140043695 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.291,00 |
Precedente
Avanti