Han A Protect Cover Die Cast for Hood PG
Articolo n.: 09 20 010 5423
![Han A Protect Cover Die Cast for Hood PG](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_20_010_5423_RGB01/09_20_010_5423_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han A Protect Cover Die Cast for Hood PG](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han A Protect Cover Die Cast for Hood PG](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_20_010_5423_RGB01/09_20_010_5423_RGB01_S.jpg)
Han A Protect Cover Die Cast for Hood PG
Articolo n.: 09 20 010 5423
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han A® |
Tipo di accessorio | Coperchio |
Descrizione degli accessori | per custodie volanti |
Metallo | |
Con cordino di aggancio |
Taglia | 10 A |
---|---|
Tipi di aggancio | Aggancio a leva singola |
Han-Easy Lock<sup>®</sup> | si |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
---|---|
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 |
Certificazioni UL 50/ UL 50E | 4 |
4X | |
12 |
Materiale (custodie) | Pressofuzione d'alluminio |
---|---|
Finitura superficiale (custodie) | Verniciatura a polvere |
Materiale (agganci) | Policarbonato (PC) |
Acciaio inox | |
Colore (aggancio) | RAL 7037 (grigio polvere) |
Comportamento al fuoco secondo UL 94 (leve di aggancio) | V-0 |
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
Sostanze REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Codice ECHA SCIP | a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be |
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
Approvazioni | DNV GL |
---|
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 75 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140039551 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Cap for industrial connectors |
Precedente
Avanti