Han A Protect Cover Die Cast for Base
Articolo n.: 09 20 010 5425
![Han A Protect Cover Die Cast for Base](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_20_010_5425_RGB01/09_20_010_5425_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han A Protect Cover Die Cast for Base](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han A Protect Cover Die Cast for Base](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_20_010_5425_RGB01/09_20_010_5425_RGB01_S.jpg)
Han A Protect Cover Die Cast for Base
Articolo n.: 09 20 010 5425
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han A® |
Tipo di accessorio | Coperchio |
Descrizione degli accessori | per custodie fisse passanti |
per fisse da pannello | |
per custodie di prolunga | |
Metallo | |
Con cordino di aggancio |
Taglia | 10 A |
---|---|
Tipi di aggancio | Aggancio a leva singola |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
---|---|
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 |
Certificazioni UL 50/ UL 50E | 4 |
4X | |
12 |
Materiale (custodie) | Pressofuzione d'alluminio |
---|---|
Finitura superficiale (custodie) | Verniciatura a polvere |
Colore (custodie) | RAL 7037 (grigio polvere) |
Materiale (guarnizioni) | NBR |
RoHS | Conforme con esenzione |
esenzioni RoHS | 6 b) / 6 b)-II: Piombo come elemento di lega nell'alluminio contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso / Piombo come elemento di lega nell'alluminio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso |
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
Codice ECHA SCIP | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Piombo |
Nichel | |
Naftalene | |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R1 (HL 1-3) |
R7 (HL 1-3) |
Approvazioni | DNV GL |
---|
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 56 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140039568 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Cap for industrial connectors |
Precedente
Avanti