Han A 10 Gasket for Housings
Articolo n.: 09 20 000 9992
![Han A 10 Gasket for Housings](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2023/5/9/09_20_000_9992_RGB01/09_20_000_9992_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han A 10 Gasket for Housings
Articolo n.: 09 20 000 9992
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han A® |
Tipo di accessorio | Guarnizione di base |
Taglia | 10 A |
---|
Materiale (guarnizioni) | NBR |
---|---|
Colore (guarnizione) | Nero |
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
California Proposition 65 substances | Non incluso |
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 0,01 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 40169300 |
GTIN | 5713140038295 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440291 Connector component (parts) |
Precedente
Avanti