Han 6HP Direct cover device side
Articolo n.: 09 39 006 5410
![Han 6HP Direct cover device side](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_39_006_5410_RGB01/09_39_006_5410_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han 6HP Direct cover device side](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han 6HP Direct cover device side](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_39_006_5410_RGB01/09_39_006_5410_RGB01_S.jpg)
Han 6HP Direct cover device side
Articolo n.: 09 39 006 5410
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® HP Direct B |
Tipo di accessorio | Coperchio |
Descrizione degli accessori | per lato apparato |
Con cordino di aggancio |
Taglia | 6 B |
---|---|
Tipi di aggancio | Aggancio a vite |
Coppia di serraggio (aggancio a vite) | 4 Nm |
---|---|
Temperatura massima | -40 ... +120 °C |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP66 |
Materiale (custodie) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Colore (custodie) | RAL 7037 (grigio polvere) |
Materiale (guarnizioni) | NBR |
Materiale (agganci) | Acciaio inox |
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
Sostanze REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Piombo |
Nichel | |
Naftalene | |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifiche | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 71,25 g |
Paese di origine | Cina |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140192294 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Cap for industrial connectors |
Precedente
Avanti