Han 6HP Direct NBR Sealing Set
Articolo n.: 09 39 600 9901
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han 6HP Direct NBR Sealing Set
Articolo n.: 09 39 600 9901
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Guarnizione sagomata |
Taglia | 06 B |
---|
Materiale (guarnizioni) | NBR |
---|---|
Colore (guarnizione) | Nero |
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
Peso netto | 5,8 g |
Paese di origine | Cina |
Codice doganale europeo | 40169300 |
GTIN | 5713140191174 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.291,00 |
Precedente
Avanti