Han 6B-HMC-HSM2-SL-M32
Articolo n.: 19 30 206 0292
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han 6B-HMC-HSM2-SL-M32
Articolo n.: 19 30 206 0292
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Custodie |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® HMC |
Tipo di custodia | Custodie fisse da pannello |
Tipo | Versione alta |
Taglia | 6 B |
---|---|
Versione | Uscita laterale |
Uscita cavo metrica | 2x M32 |
Tipi di aggancio | Aggancio a leva singola |
Han-Easy Lock<sup>®</sup> | si |
Settori di applicazione | Custodie speciali per elevato numero di manovre |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
---|---|
Nota sulla temperatura limite | Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984. |
Collegabile con altri componenti HMC | ≥ 10.000 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 |
Certificazioni UL 50/ UL 50E | 4 |
4X | |
12 |
Materiale (custodie) | Pressofuzione d'alluminio |
---|---|
Finitura superficiale (custodie) | Verniciatura a polvere |
Colore (custodie) | RAL 7037 (grigio polvere) |
Materiale (guarnizioni) | NBR |
Materiale (agganci) | Policarbonato (PC) |
Acciaio inox | |
Colore (aggancio) | RAL 7037 (grigio polvere) |
Comportamento al fuoco secondo UL 94 (leve di aggancio) | V-0 |
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
Sostanze REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Codice ECHA SCIP | 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Nichel |
Naftalene | |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Approvazioni | DNV GL |
---|
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 271,7 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140170872 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Precedente
Avanti