Han 6B HBM Rear Fit Frame
Articolo n.: 09 30 006 9301
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han 6B HBM Rear Fit Frame
Articolo n.: 09 30 006 9301
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® B |
Tipo di accessorio | Telaio |
Descrizione degli accessori | Montaggio posteriore |
Taglia | 6 B |
---|
Materiale (accessori) | Poliammide (PA) |
---|---|
Acciaio inox | |
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
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 28 g |
Paese di origine | Cina |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140193703 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27.440.210,00 |
Precedente
Avanti