Han 64EEE HMC-M-c
Articolo n.: 09 32 264 3001
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han 64EEE HMC-M-c
Articolo n.: 09 32 264 3001
per vedere prezzi e disponibilità.
0
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Inserti |
---|---|
Serie | Han® EEE HMC |
Collegamento | Collegamento a crimpare |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
Taglia | 24 B |
Numero di poli | 64 |
Contatto di terra | si |
Dettagli applicativi | Ordinare i contatti separatamente |
Sezione conduttori | 0,14 ... 4 mm² |
---|---|
Sezione conduttori | AWG 26 ... AWG 12 |
Corrente d'esercizio | 16 A |
Tensione di esercizio | 500 V |
Tensione di prova | 6 kV |
Grado di inquinamento | 3 |
Resistenza di contatto | >1010 Ω |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
Collegabile con altri componenti HMC | ≥ 10.000 |
Materiale (inserti) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Colore (inserto) | RAL 7032 (grigio sabbia) |
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
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifiche | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 74 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140049475 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.205,00 |
Precedente
Avanti