Han 64EEE Cover plate with gasket
Articolo n.: 09 32 000 9911
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han 64EEE Cover plate with gasket
Articolo n.: 09 32 000 9911
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Coperchio |
Descrizione degli accessori | per Han® 64 EEE panel feed through |
Materiale (accessori) | Metallo |
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
Sostanze REACH SVHC | Paraffine clorurate a catena media |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Nichel |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 110,4 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140049178 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Precedente
Avanti