Han 6 HPR Mounting Frame RearFit
Articolo n.: 09 40 000 9817
![Han 6 HPR Mounting Frame RearFit](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2023/6/15/09_40_000_9817_RGB01/09_40_000_9817_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han 6 HPR Mounting Frame RearFit](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han 6 HPR Mounting Frame RearFit](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2023/6/15/09_40_000_9817_RGB01/09_40_000_9817_RGB01_S.jpg)
Han 6 HPR Mounting Frame RearFit
Articolo n.: 09 40 000 9817
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Contro-telaio interno |
Descrizione degli accessori | Han® HPR |
Montaggio posteriore |
Taglia | 6 B |
---|
Materiale (accessori) | Pressofuzione d'alluminio |
---|
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 50 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140571570 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Fixing element for industrial connectors |
Precedente
Avanti