Han 4HC-frame enlarged 250-male
Articolo n.: 09 11 000 9927
![Han 4HC-frame enlarged 250-male](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_11_000_9927_RGB01/09_11_000_9927_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han 4HC-frame enlarged 250-male](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han 4HC-frame enlarged 250-male](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_11_000_9927_RGB01/09_11_000_9927_RGB01_S.jpg)
Han 4HC-frame enlarged 250-male
Articolo n.: 09 11 000 9927
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® HPR enlarged |
Tipo di accessorio | Telaio |
Descrizione degli accessori | per inserti maschio |
4x Han® HC Modular 250 |
Taglia | 24 HPR enlarged |
---|---|
Confezione | 4x vite con bordo M6 x 20 |
4x vite con bordo M6 x 25 | |
4x rondella SK S6 |
Coppia di serraggio | 10 Nm Viti di fissaggio M6 |
---|
Materiale (accessori) | Acciaio inox |
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
California Proposition 65 substances | Nichel |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 1 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140015654 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Fixing element for industrial connectors |
Precedente
Avanti