Han 4HC 250 F. Frame for HPR-Compact
Articolo n.: 09 40 524 9945
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han 4HC 250 F. Frame for HPR-Compact
Articolo n.: 09 40 524 9945
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® HPR Compact |
Tipo di accessorio | Telaio |
Descrizione degli accessori | per inserti femmina |
4x Han® HC Modular 250 |
Taglia | 24 B |
---|
Coppia di serraggio | 0,5 Nm Viti di fissaggio M3 |
---|
Materiale (accessori) | Metallo |
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
California Proposition 65 substances | Non incluso |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 31 g |
Paese di origine | Cina |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140194007 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27.440.210,00 |
Precedente
Avanti