Han 4A - Female - Quick Lock 1,5mm²
Articolo n.: 09 20 004 2734
![Han 4A - Female - Quick Lock 1,5mm²](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_20_004_2733_RGB08/09_20_004_2733_RGB08_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han 4A - Female - Quick Lock 1,5mm²](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han 4A - Female - Quick Lock 1,5mm²](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_20_004_2733_RGB08/09_20_004_2733_RGB08_S.jpg)
Han 4A - Female - Quick Lock 1,5mm²
Articolo n.: 09 20 004 2734
per vedere prezzi e disponibilità.
0
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Inserti |
---|---|
Serie | Han A® |
Collegamento | Collegamento Han-Quick Lock® |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
Taglia | 3 A |
Numero di poli | 4 |
Contatto di terra | si |
Dettagli applicativi | Colletto NERO |
Dettagli applicativi | per cavi flessibili a trefoli secondo IEC 60228 classe 5 |
Sezione conduttori | 0,25 ... 1,5 mm² |
---|---|
Corrente d'esercizio | 10 A |
Tensione d'esercizio contatto-terra | 230 V |
Tensione d'esercizio contatto-contatto | 400 V |
Tensione di prova | 4 kV |
Grado di inquinamento | 3 |
Tensione d'esercizio secondo UL | 600 V |
Resistenza di contatto | >1010 Ω |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Materiale (inserti) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Colore (inserto) | RAL 7032 (grigio sabbia) |
Materiale (contatti) | Lega di rame |
Finitura superficiale (contatti) | Argentati |
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
Codice ECHA SCIP | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
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
Specifiche | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Approvazioni | DNV GL |
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 14,7 g |
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140039124 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
Precedente
Avanti