Han 48HPR frame for 6XHC350A for male
Articolo n.: 09 40 048 9806
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han 48HPR frame for 6XHC350A for male
Articolo n.: 09 40 048 9806
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® HPR |
Tipo di accessorio | Telaio |
Descrizione degli accessori | per inserti maschio |
6x Han® HC Modular 350 |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
---|---|
Taglia | 48 B |
Materiale (accessori) | Metallo |
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
California Proposition 65 substances | Nichel |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 181,44 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140058392 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27.440.210,00 |
Precedente
Avanti