Han 48HPR frame for 4XHC350 for hood
Articolo n.: 09 40 048 9910
![Han 48HPR frame for 4XHC350 for hood](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_40_048_9X10_RGB01_1/09_40_048_9X10_RGB01_1_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han 48HPR frame for 4XHC350 for hood](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han 48HPR frame for 4XHC350 for hood](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_40_048_9X10_RGB01_1/09_40_048_9X10_RGB01_1_S.jpg)
Han 48HPR frame for 4XHC350 for hood
Articolo n.: 09 40 048 9910
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® HPR |
Tipo di accessorio | Telaio |
Descrizione degli accessori | per inserti femmina |
4x contatti HC 350 + 2x inserti Han® Q 5/0 |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
---|---|
Taglia | 48 B |
Materiale (accessori) | Metallo |
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
California Proposition 65 substances | Nichel |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 152,33 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140058460 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Fixing element for industrial connectors |
Precedente
Avanti