Han 48HPR O-Ring sealing for housing
Articolo n.: 09 40 000 9970
![Han 48HPR O-Ring sealing for housing](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/09_40_000_9970_RGB01/09_40_000_9970_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han 48HPR O-Ring sealing for housing
Articolo n.: 09 40 000 9970
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® HPR |
Tipo di accessorio | Guarnizione O-Ring in gomma |
Taglia | 48 HPR |
---|
Materiale (guarnizioni) | NBR |
---|---|
Colore (guarnizione) | Nero |
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
Sostanze REACH SVHC | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol |
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 7,39 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 40169300 |
GTIN | 5713140191297 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440291 Connector component (parts) |
Precedente
Avanti