Han 48HPR-HSMA-PYD 1to2
Articolo n.: 09 40 148 0951
![Han 48HPR-HSMA-PYD 1to2](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_40_148_0951_RGB01/09_40_148_0951_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han 48HPR-HSMA-PYD 1to2](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han 48HPR-HSMA-PYD 1to2](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_40_148_0951_RGB01/09_40_148_0951_RGB01_S.jpg)
Han 48HPR-HSMA-PYD 1to2
Articolo n.: 09 40 148 0951
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Custodie |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® HPR PYD |
Tipo di custodia | Custodie fisse da pannello |
Taglia | 48 B |
---|---|
Versione | Uscita diritta |
Tipi di aggancio | Aggancio a vite |
Settori di applicazione | Custodie per applicazioni all'aperto (outdoor) |
Coppia di serraggio | 4 Nm Viti di fissaggio M6 per custodie fisse passanti Han® 24 HPR |
---|---|
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
Nota sulla temperatura limite | Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984. |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 |
IP68 | |
IP69 / IPX9K a norma ISO 20653 |
Materiale (custodie) | Pressofuzione d'alluminio |
---|---|
Elevata resistenza alla corrosione | |
Finitura superficiale (custodie) | Verniciatura a polvere |
Colore (custodie) | RAL 9005 (nero jet) |
Materiale (guarnizioni) | NBR |
Materiale (agganci) | Acciaio inox |
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
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R1 (HL 1-3) |
R7 (HL 1-3) |
Approvazioni | CE |
---|
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 2.381 g |
Paese di origine | Cina |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140173590 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Shell for industrial connectors |
Precedente
Avanti