Han 48B Bolting Reel
Articolo n.: 09 30 000 9998
![Han 48B Bolting Reel](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_30_000_9998_20220819_194900019/09_30_000_9998_20220819_194900019_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han 48B Bolting Reel
Articolo n.: 09 30 000 9998
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Rullo di arresto |
Materiale (accessori) | Acciaio zincato |
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
California Proposition 65 substances | Nichel |
Dimensioni imballaggio | 50 |
---|---|
Peso netto | 10,52 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 73181900 |
GTIN | 5713140043732 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Precedente
Avanti