Han 40EEE PCB adapter
Articolo n.: 09 33 000 9880
![Han 40EEE PCB adapter](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_33_000_9880_20220819_203214494/09_33_000_9880_20220819_203214494_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han 40EEE PCB adapter](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han 40EEE PCB adapter](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_33_000_9880_20220819_203214494/09_33_000_9880_20220819_203214494_S.jpg)
Han 40EEE PCB adapter
Articolo n.: 09 33 000 9880
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Adattatore per c.s. |
Descrizione degli accessori | Nell'inserto a crimpare Han® 40 EEE |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
---|---|
Femmina | |
Taglia | 16 B |
Numero di poli | 40 |
Corrente d'esercizio | 16 A |
---|---|
Tensione di esercizio | 500 V |
Tensione di prova | 6 kV |
Grado di inquinamento | 3 |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
Materiale (inserti) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Materiale (contatti) | Lega di rame |
Finitura superficiale (contatti) | Argentati |
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
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 15 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140190696 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 PCB connector (board connector) |
Precedente
Avanti